主要特性与技术指标
信号分析
- MSR 符合 3GPP 第 9 版标准(TR/TS 37 系列)
- 对 LTE-FDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+ 和 GSM/EDGE/EDGE Evolution 信号的任意组合执行发射机测试
- 在 CXA 信号分析仪中运行(高达 7.5 GHz)
测量
- 调制质量:EVM、频率误差以及额外的误差指标不与一致性测试绑定
- 频谱测量:信道功率、根据 3GPP 标准制定的合格/不合格限制条件执行频谱辐射模板(SEM)测量、邻道功率(ACP)、发射机杂散发射
- 在单个测量序列中执行多载波/多制式测量:信道功率、ACP、SEM、杂散发射和一致性 EVM
- 支持载波分配算法,结合了在 3GPP 标准中定义的“测试配置”(TC)预置选项
性能
- EVM 本底(标称值): GSM/EDGE(0.7%)、W-CDMA(1.6%)、LTE- FDD(1.37%)
- 功率精度:高达 ±0.61 dB
- 分析带宽:高达 25 MHz
其它特性
- 许可证密钥可升级
-
SCPI 远程用户界面
描述
MSR 测量应用软件是 Keysight X 系列通用程序库中的一员。它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。X 系列通用程序库包含 25 种以上的测量应用软件。该应用软件可将 X 系列信号分析仪转换为标准发射机测试仪,提供射频一致性测量,帮助您设计、测试和制造 MSR 基站及其元器件。该测量应用软件严格遵守 3GPP 标准,可以让您提前解决设计和制造难题。
射频发射机测试
- 经济型 EXA 信号分析仪的另一个低成本选择
- 针对频段类别(BC)1 和 2 以及不同发射机测量配置执行发射机测试。对于 BC1,对 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 和 LTE-FDD 的任意组合进行分析。对于 BC2,对 W-CDMA/HSPA/HSPA+、LTE-FDD 和 GSM/EDGE/EDGE Evolution 的任意组合进行分析。
- 提供载波分配算法,结合了 3GPP TS 37.141 标准中定义的“测试配置”(TC)预置选项,可以简化测量设置
- 通过调用 3GPP 针对不同频段类别定义的限制模板,验证频谱辐射模板(SEM)测量是否符合 3GPP 标准要求