- 可生成符合标准的波形。程序库适用于无线 HD、WiGig 和 IEEE802.11ad
- 完整的高精度测试
- 在发射机一侧执行信号仿真
- 在接收机一侧执行信号分析
- 方便的拖放操作使波形生成变得轻而易举
- 测量结果一览无余。所有重要结果均可配置在一个屏幕上显示。颜色编码的复合星座图使您可以快速检测问题
- 简单深入地查看可能的参数
- 校准例程可以优化器件性能
- 可以与任意波形发生器 M8190A 和 81180B 结合使用
行业趋势一直没有改变:无线接入越来越方便,推动在更短时间内获得更多数据的需求日益增长。随着传输速率的提高,它给元器件、基础设施、频谱和开发商都带来了更大的压力。对宽带数据的需求还促使业界开发新的标准,旨在利用越来越复杂的调制方案,通过可用频谱传输更多数据。
为了帮助您适应更高的频率、更宽的带宽和新问世的标准,是德科技开发出了 81199A 无线波形中心软件。其主要组件包括 Wideband Waveform Creator 信号生成应用软件和宽带波形分析仪应用软件。两者均支持新兴的宽带调制制式,例如
81199A 可以简化 60 GHz 无线测试面临的挑战
- 针对无线 HD、WiGig 和 IEEE802.11ad 进行一致性测试
- 完整的发射机和接收机测试
- 拖放操作简单快捷,方便信号生成
- 快速的完全编码信号调制分析
- 解决 2 GHz 调制带宽的挑战
- 带宽比 802.11n 宽 100 倍
- 带宽比 802.11ac 宽 1.5 倍