这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5515CU-80C 用于 E5515C 的 E5515CU-80C 硬件升级套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 一个部件编号能够以低价格为您的 8960 提供最新 E5515C 硬件功能
  • 低成本:相比单独的硬件套件可以节省大量资金
  • 需要购买软件(除非您签订了 E6720A 年度合同)
  • 新增内容!――使用最新的 8960 升级后等同保修期服务,可以保护您的升级投资

描述

升级 8960 更轻松! 订购用于 E5515C 测试仪的 E5515CU-80C,即刻获得您所需的全部硬件,为 8960 提供最新的 E5515C 硬件功能。除以下不常用的硬件套件之外,E5515CU-80C 硬件套件包括其他所有硬件:E5515CU-006(仅射频输出)、E5515CU-504/514(衰减)、E5515CU-506(TD-SCDMA/W-CDMA 发射机开/关测量增强功能)和 E5515CU-609(额外频带)。如果您需要支持任意附加功能,请在订购 E5515CU-80C 的同时订购相应的套件。

订购 E5515CU-80C 时,您必须购买至少一款软件产品(除非您已经签订了实验室应用软件的 E6720A 年度合同)。请与是德科技公司联系,了解关于现有新特性的详细信息。

注:某些早期的测试和实验室应用软件不能在升级后的硬件上运行,必须进行升级才能继续正常运行。

需要测试 42Mbps DC-HSDPA 或 MIMO?立刻使用 E5515CU-80E 硬件升级套件升级您的 8960,获得最新的 E5515E 功能!充分发挥 8960 的新功能!参见“选项及附件”选项卡下的“相关产品”,获取更多信息。