这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

预测您的无线设备制造测试需求

  • 得益于针对下一代低成本非信令测试而进行优化的体系结构
  • 根据 LTE TDD/FDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000®、GSM、EDGE-Evo、TD-SCDMA、WiMAXTM、蓝牙® 、GPS/GNSS 等技术的需要,添加多制式、基于标准的校正和验证测试支持
  • 确保您的测试系统具备现代化、可扩展的体系结构,以满足未来需求

加快测试开发
 

  • 利用业经验证的 X 系列分析仪测量科学,以确保从 NPI 到生产流程的无缝过渡
  • 使用 Signal Studio 软件简化信号生成,以便对您的无线设备进行同步、控制与测试
  • 使用 Sequence Studio 软件的图形界面简化测试计划的创建与故障诊断
  • 使用 芯片组 软件优化器件的校准与验证,以便缩短批量制造时间

实现快速、精确的测量

  • 为现代芯片组提供快速序列非信令测试模式,以便最大程度地提高吞吐量
  • 利用单次采集多项测量技术加快序列分析仪模式中的测试计划
  • 利用出色的测量精度提高产出率
  • 经济高效的 E6617A 多端口适配器具有计量级精度和平衡

技术指标

  • 10 ~ 3800 MHz 频率范围适用于全部蜂窝频带范围(包括 LTE TDD 频带 43)
  • -110 ~ +10 dBm 输出电平范围,带有调制
  • VSWR <1.2:1 10 ~ 2400 MHz
  • 典型测量精度 < +/-0.3 dB

描述

为生产测试带来显著变革

EXT 无线通信测试仪能够满足最新智能手机、平板电脑及其它无线设备严格的生产测试要求。为了控制当前的多制式、多频段无线设备的生产成本,EXT 支持您使用先进的序列分析仪快速获得精确的校准和验证测试结果。序列分析仪专为支持先进芯片组中的快速序列非信令测试模式而设计。作为 X 系列平台之一,EXT 采用了业经验证的标准测量应用软件,针对高吞吐量生产测试进行了特别优化。

E6617A 多端口适配器可执行并行接收机测试,以获得最高的生产吞吐量和最小的体积,从而进一步降低测试成本。

为了简化测试计划开发并加快批量生产速度,EXT 还配有一套功能强大的软件工具:

  • Sequence Studio 软件
    利用独特的图形界面极大地简化了测试计划开发,可对您的测试计划进行开发和故障诊断,并且自动生成
  • Signal Studio 软件
    提供性能经过优化的参考信号——由是德验证——用于简化设备的同步、控制和测试
  • 芯片组软件
    与芯片组供应商保持同步以提供完整的测试解决方案,可用于控制和优化您的无线设备测试
     

蓝牙和蓝牙标识是美国 Bluetooth SIG 公司拥有的注册商标,并已经由该公司授权是德科技公司使用。

“WiMAX”是 WiMAX 论坛的注册商标。

cdma2000 是电信工业协会在美国注册的认证商标。
 

相关行业和技术