这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W8500BP W8500BP IC-CAP 器件建模平台软件套件 

    W8500BP IC-CAP 器件建模平台软件套件

    适用于直流和射频 3 端子应用的自动建模程序,在器件的工作范围内使用 S 参数和直流数据阵列进行插值样条拟合。还包括根二极管和 MOS 模型提取功能。

  • W8501ET W8501ET IC-CAP Core 环境 

    W8501ET IC-CAP Core 环境

    IC-CAP Core 环境提供数据管理、可视化和编程功能(使用 PEL), 包括 MultiPlot 与 GUI studio、数学变换和宏、SQL 数据库的链接。

  • W8502ET W8502ET IC-CAP 仿真与分析 

    W8502ET IC-CAP 仿真与分析

    可以使用先进设计系统(ADS)或 SPICE3 仿真器或通过直接链接支持的外部仿真器分析或仿真器件特性, 包括 ADS 线性、瞬态和 Verilog-A 功能。

  • W8520ET W8520ET IC-CAP 仪器连通性 

    W8520ET IC-CAP 仪器连通性

    支持 IC-CAP 控制所有的线性仪器: 直流、C-V、交流、时间和噪声。 包括用于直流分析仪的驱动器、C-V 仪表和阻抗分析仪、网络分析仪、示波器和动态信号分析仪。