这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N8806A Infiniium 示波器上用户可定义的编辑和执行功能

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • Infiniium 90000 X 系列 高性能示波器 Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 X 系列高性能示波器 [已停产]

    16 GHz 至 32 GHz 实时实验室用示波器,具有 2 Gpts 存储器,提供业界最高的实时示波器测量精度、唯一的 30 GHz 示波器探测系统和首款特定应用测量软件。

  • no image available Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产] 

    Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停产]

    • 全球最高带宽的实时示波器
    • 20 至 63 GHz 实时模拟带宽
    • 80 GSa/s 采样率(4 通道)
    • 最深2 Gpts 的存储器
    • 业界最低的本底噪声
    • 15.4 英寸显示屏

  • no image available Infiniium 9000 H 系列高清晰度示波器 [已停产] 

    Infiniium 9000 H 系列高清晰度示波器 [已停产]

    • 250 MHz 至 2 GHz
    • 4 种 DSO 型号
    • 15 英寸 XGA 显示屏
    • 250,000 个波形/秒的更新速率