这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 423

典型配置  

典型配置

U1194A Handheld clamp meter, true RMS

  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U1194A-ABA English language quick start guide; printed

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

U1194A-ABA English language quick start guide; printed
U1194A-MQG Multi-lingual quick start guide JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA and FRE
U1168A
标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针) 

标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针)

U1168A
用于 U1240 和 U1250 系列手持式数字万用表的 Keysight U1168A 标准测试引线套件。
U1168B
Test lead kit 

Test lead kit

U1168B
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1169A
Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) 

Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips)

U1169A
U1169A 包括一对(红色和黑色)绝缘测试引线、一对具有 19 mm 探针的测试探头和一对具有 4 mm 探针的测试探头。
U1176A
LED flash light 

LED flash light

U1176A
用于数字万用表测试探头的 3 英寸夹式 LED 手电筒可提高可见度
U1178A
Carrying case, soft 

Carrying case, soft

U1178A
用于 U1190 系列钳形表的便携包
U1181A
Immersion probe type K 

Immersion probe type K

U1181A
U1181A 浸入式温度探头
U1182A
Surface probe, industrial 

Surface probe, industrial

U1182A
U1182A 工业表面温度探头
U1183A
Probe, air 

Probe, air

U1183A
U1183A 空气温度探头
U1184A
Adaptor, temperature probe 

Adaptor, temperature probe

U1184A
U1184A 温度探头适配器
U1186A
Thermocouple (K-type, 1m) and adapter 

Thermocouple (K-type, 1m) and adapter

U1186A
U1186A 热电偶(K型)和温度探头适配器
U1187A Thermocouple (K-type, 3.5m) and adapter
U1188A
Thermocouple, K-type 

Thermocouple, K-type

U1188A
用于 U1194A 钳形表的 K 型热电偶

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 数字万用表U1211A 手持式钳形表 U1211A 手持式钳形表 

    U1211A 手持式钳形表

    Keysight U1211A 真有效值手持式钳形表是一款全功能数字万用表,具有大钳口开口尺寸,支持高达 1000 A(交流)的非接触电流测量。

  • 数字万用表U1212A 手持式钳形表 U1212A 手持式钳形表 

    U1212A 手持式钳形表

    Keysight U1211A 真有效值手持式钳形表是一款全功能数字万用表,具有大钳口开口尺寸,支持高达 1000 A(交流或直流)的非接触电流测量。

  • Agilent U1213A Handheld Clamp Meter Image U1213A 手持式钳形表 

    U1213A 手持式钳形表

    Keysight U1211A 真有效值手持式钳形表是一款全功能数字万用表,具有大钳口开口尺寸,可测量高达 1000 A(交流、直流、交流+直流)的非接触电流。