这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 190

典型配置  

典型配置

U1191A Handheld clamp meter, average responding, basic

  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U1191A-ABA English language quick start guide; printed

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

U1191A-ABA English language quick start guide; printed
U1191A-MQG Multi-lingual quick start guide JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA and FRE
U1168A
标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针) 

标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针)

U1168A
用于 U1240 和 U1250 系列手持式数字万用表的 Keysight U1168A 标准测试引线套件。
U1168B
Test lead kit 

Test lead kit

U1168B
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1169A
Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) 

Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips)

U1169A
U1169A 包括一对(红色和黑色)绝缘测试引线、一对具有 19 mm 探针的测试探头和一对具有 4 mm 探针的测试探头。
U1176A
LED flash light 

LED flash light

U1176A
用于数字万用表测试探头的 3 英寸夹式 LED 手电筒可提高可见度
U1178A
Carrying case, soft 

Carrying case, soft

U1178A
用于 U1190 系列钳形表的便携包

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 数字万用表U1211A 手持式钳形表 U1211A 手持式钳形表 

    U1211A 手持式钳形表

    Keysight U1211A 真有效值手持式钳形表是一款全功能数字万用表,具有大钳口开口尺寸,支持高达 1000 A(交流)的非接触电流测量。

  • 数字万用表U1212A 手持式钳形表 U1212A 手持式钳形表 

    U1212A 手持式钳形表

    Keysight U1211A 真有效值手持式钳形表是一款全功能数字万用表,具有大钳口开口尺寸,支持高达 1000 A(交流或直流)的非接触电流测量。

  • Agilent U1213A Handheld Clamp Meter Image U1213A 手持式钳形表 

    U1213A 手持式钳形表

    Keysight U1211A 真有效值手持式钳形表是一款全功能数字万用表,具有大钳口开口尺寸,可测量高达 1000 A(交流、直流、交流+直流)的非接触电流。