这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • M9182A PXI Digital Multimeter M9182A PXI 数字万用表,6½ 位,高性能 

    M9182A PXI 数字万用表,6½ 位,高性能

    Keysight M9182A 是一款具有极高测量精度和速度的单槽 PXI-H 数字万用表。 M9182A 可提供 10 种内置测量,具有极其出色的灵活性。

  • M9120A M9120A PXI 矩阵开关: 4x32、双线、100Vrms/2A、电枢继电器 

    M9120A PXI 矩阵开关: 4x32、双线、100Vrms/2A、电枢继电器

    使用 128 双线全交叉点开关矩阵(包括 3 ms 开关),可在单次连接中连接多个点。

  • M9103A M9103A PXI 高密度多路复用器: 99 通道、双线、100Vrms/1A、电枢继电器 

    M9103A PXI 高密度多路复用器: 99 通道、双线、100Vrms/1A、电枢继电器

    99 通道高密度双线多路复用器(包括 4.5 ms 开关)能够将多个更高功率的通道路由至单个点。

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 电缆接口 

    M9021A PCIe 电缆接口

    M9021A 与 M9018A PXIe 机箱一起使用,提供第 2 代 x8 PCIe 电缆,用于连接外部系统控制器。

  • M9101A M9101A PXI 高密度多路复用器: 64 通道、双线、100Vrms/1A、舌簧式继电器 

    M9101A PXI 高密度多路复用器: 64 通道、双线、100Vrms/1A、舌簧式继电器

    64 通道双线多路复用器(包括 500 us 开关)能够将信号从多个不同通道高速路由至单个点。

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI 数字万用表,6½ 位,增强性能 

    M9183A PXI 数字万用表,6½ 位,增强性能

    The Keysight M9183A is a 1-slot, PXI-H DMM with enhanced functionality and increased speed beyond the M9182A for your most demanding applications.

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

  • M9121A M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays 

    M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays

    Connect multiple points in a single instance with this high density 256 2-wire full cross-points switch matrix with 1msec switches.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元,是德科技 低功耗测试专家 

    34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元,是德科技 低功耗测试专家

    • 3 插槽 LXI 数据采集单元具有 6 ½ 位数字万用表(22 比特)和 8 个插入式模块可供选择。
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0,可方便地连接至个人电脑