这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

Keysight Command Expert 是一款免费的软件,可以在多种 PC 应用软件环境下提供快速方便的仪器控制能力。

  • 单击“试用和许可证”选项卡,下载 Command Expert 软件
  • 与 Excel、VEE、SystemVue、MATLAB、Visual Studio、Python 和 LabVIEW 紧密集成
  • 轻松查找、使用和浏览关于 SCPI、IVI-C 和 IVI-COM 和 IVI.NET 命令的完整文档
  • 简化从仪器检索测量数据的过程 

 查看可用的仪器命令集

描述

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

通过本页面上的“试用和许可证”选项卡,您可以访问最新的 Command Expert 软件及其以前的版本。

如果需要完整的仪器控制软件套件,包括 IO 程序库套件、Command Expert 和 BenchVue 软件,您可以采用以下方法: