这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关软件产品

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 软件 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect 软件

    为 SystemVue 环境添加固定点真实硬件仿真模型和 VHDL/Verilog 硬件实施路径。

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件

    • 通过独立的控制台来显示和配置几百个通道上的数据
    • 通过 LAN 实现远程操作,可以访问多个分布式系统
    • 适用于单次实验触发的高级特性
       

  • no image available U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件 

    U5340A 用于高速数字转换器的 FPGA 开发套件


    • 可在高速数字转换器中集成先进的实时 IP 实时信号处理算法。
    • 利用全面、简单易用的开发流程和调试,可以缩短产品上市时间
    • 利用您的 IP,实现高达几个 GS/s 的实时处理速率
     

相关产品和解决方案

  • no image available 高速多通道数据采集系统和软件 

    高速多通道数据采集系统和软件

    • 拥有大量同步采集通道,能够以更小的空间提供卓越的测量保真度
    • AXIe 紧凑型模块化解决方案
    • 专为流体力学、聚变等离子体、粒子物理学中的大型实验而设计

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产] 

    M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产]

    AXIe 嵌入式控制器,Intel Xeon 处理器,频率为 2.13 GHz,160 GB SSD,8 GB RAM

  • no image available M9514A AXIe 14 插槽机箱 

    M9514A AXIe 14 插槽机箱

    M9514A 14 插槽 AXIe 机箱

    • 1 个 AXIe 系统插槽
    • 13 个 AXIe 仪器插槽
    • 62 对 AXIe 本地总线
       

  • M9362A M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz 

    M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz

    M9362AD01 可以用于宽带信号捕获、多通道相干信号分析、雷达、SIGNIT、ELINT、MASINT、电子战信号捕获,以及射频/微波信号记录。

    结合使用宽带 MIMO PXI VSA,能够同时执行 4 通道 802.11ac 宽带信号分析。