这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

对于最新设计,建议使用本产品的新版本——M9703B。

应用

  • 多通道应用,要求使用相位相干、宽带频率分析和高动态范围
  • 雷达和卫星:天线阵列校准和测试、电子战(EW)雷达仿真、无源雷达接收机或多频带 SATCOM 监测
  • 射频通信:多通道基带 IQ(BBIQ)和宽带 MIMO,用于新兴标准研究(例如 5G)
  • 尖端科研领域中的大规模试验,例如流体力学、等离子体聚变(托卡马克装置/仿星器)、粒子物理,以及微波天文学

查看测量解决方案实例:有源天线测试多发射机环境测试信号

功能

  • 具有 8 个通道,输入频率范围为直流至 2 GHz,12 位分辨率
  • 高达 3.2 GS/s 采样率(在交织采样模式下)
  • 多模块处理同步,支持超过 100 个相位相干通道
  • 板上 FPGA 可以生成定制处理算法或 OTS 宽带实时数字下变频(DDC)

描述

AXIe 标准  为基础,M9703A 是一款 8 通道、12 位宽带数字接收机/数字转换器,能以高达 1.6GS/s 的速度捕获频率范围在直流至 2 GHz 之间的信号。通道交织采样功能允许以高达 3.2 GS/s 的速率进行波形采集,提供出色的测量精度。

M9703A 通过 4 个 Virtex 6 FPGA 提供实时数据处理功能,具有极长时间的采集能力,与 W1462BP SystemVue FPGA Architect 同时运行时,可以实施定制处理算法。SystemVue ESL 设计软件为设计人员提供综合的设计-测试流程,包括了丰富的无线和航空航天/国防系统处理程序库,以及自动按键编程功能,可以加快他们的设计速度。

M9703A FPGA 具备实时数字下变频(DDC)特性,可对待分析的信号进行调谐和缩放。DDC 功能可以扩展动态范围,降低本底噪声,延长捕获时间以及加快测量速度。该特性能够更快速地连接软件测量层,例如 89600 矢量信号分析软件,以进行更快速的信号分析。

多模块处理同步功能可以让您轻松构建具有超过 100 个相位相干通道的采集系统,结合使用 M9514A 14 插槽 AXIe 机箱。

您还可以通过访问我们的博客,紧密跟踪高速数字转换器技术和应用程序的最新演进