这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX3PWR 用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的功率测量选件

出售方:

基本配置价格 US$ 1,622

典型配置  

典型配置

DSOX3PWR Power analysis application for 3000X series oscilloscopes, fixed perpetual license

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • U1880A U1880A 功率测量偏移校正夹具 

    U1880A 功率测量偏移校正夹具

    用于电压和电流探头的功率校正夹具

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A 800 MHz 10:1 差分探头 

    N2793A 800 MHz 10:1 差分探头

    N2793A 800 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • Agilent N2870A Passive Oscilloscope Probe N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m 

    N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m

    N2870A 无源探头具有 DC 至 35 MHz 的带宽和 1:1 的衰减系数,是进行低电平信号测量的最佳探头

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 [已淘汰] 

    1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 [已淘汰]

    配有 AutoProbe 接口的 50 MHz 交流/直流电流探头

  • N2891A N2891A N2891A 70 MHz、7 kV 高压差分探头 

    N2891A N2891A 70 MHz、7 kV 高压差分探头

    N2891A 70 MHz 差分探头支持是德通用示波器(接地后)对 ±7,000 V 的差分电压和共模电压进行浮置信号测量。

  • N2893A current probe N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头 

    N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头

    Keysight N2893A 是一款配有 AutoProbe 接口的 100 MHz/15 A 交流/直流电流探头,适用于 Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器(不包括 6000 系列的 100 MHz 型号)。

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 

    1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头 

    N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头

    100 MHz 高电压差分探头

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A 25 MHz 高电压差分探头 

    N2791A 25 MHz 高电压差分探头

    25 MHz 高电压差分探头

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1 差分探头 

    N2792A 200 MHz 10:1 差分探头

    N2792A 200 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • no image available DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 通道 

    DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 通道

    • 200 MHz
    • 4 analog channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available MSOX3014A 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3014A 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 100 MHz
    • 4 analog plus 16 digital channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available MSOX3024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 200 MHz
    • 4 analog plus 16 digital channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 通道 

    DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 通道

    • 350 MHz
    • 2 analog channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 350 MHz
    • 2 analog plus 16 digital channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 通道 

    DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 通道

    • 350 MHz
    • 4 analog channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available MSOX3034A 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3034A 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 350 MHz
    • 4 analog plus 16 digital channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available DSOX3052A 示波器:500 MHz,2 通道 

    DSOX3052A 示波器:500 MHz,2 通道

    • 500 MHz
    • 2 analog channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available MSOX3052A 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3052A 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 500 MHz
    • 2 analog plus 16 digital channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1

  • no image available DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道 

    DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道

    • 500 MHz
    • 4 channels
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • 4 Mpts memory
    • The power of 5 instruments in 1
       

  • no image available MSOX3054A 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3054A 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 500 MHz
    • 4 analog plus 16 digital channels
    • up to 4 Mpts memory
    • 1,000,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 5 instruments in 1