应用:
功能:
- 三插槽 PXIe 系统模块
- 2.4 GHz Intel Core i5 处理器
- 160 GB 固态硬盘,高达 8 GB 的 RAM
- USB(4 个)、10/100/1000 LAN(2)、DVI-I、ExpressCard 34、GP-IB 和 SMB PXI 触发
性能特征:
- Gen 2 PCIe 背板开关使 Keysight M9018A 机箱中的 8 个插槽能够以第 2 代速度进行对等通信,无需使用 CPU
- 非常适合用于可转移的 PXIe 应用程序
- 专为 PXIe 系统而设计,使用户可以选择嵌入式控制器或外部控制器
- 预装 Keysight I/O 程序库、操作系统和机箱驱动程序,从而可以缩短系统开发时间
Keysight M9036A 是一款 3 插槽模块,可用于构建紧凑型 PXIe 系统。由于设有内置前面板接口,它通过 GP-IB、USB 和 LAN 可以轻松整合到混合测试系统中。
这种嵌入式控制器以采用超线程技术的中等性能 Intel Core i5 双核处理器为基础建立,从而非常适合多任务环境中的应用。用户可选择使用 32 位/ 64 位 WES 7 或 32 位 Windows XP 操作系统。
M9036A-WXP 选件可以把 Windows 7 Professional 降级为 Windows XP Professional。微软将预装 Windows 7 Professional 的销售截止日期设定为 2016 年 10 月 31 日。M9036A-WXP 选件在此日期之后将停止销售。这不会影响 M9036A-WE3 和 M9036A-WE3 选件的可用性。
用于 M9036A PXIe 控制器 的 MATLAB 可与控制器一起从是德科技直接订购。MATLAB 作为软件环境,能够支持您开发 PXIe 应用程序,生成您自己的任意波形、测量和数据分析例程、用户定义的滤波器以及 GUI 仪器应用程序。它可以安装在您的控制器或远程计算机上。演示视频显示了如何配合使用 MATLAB 和是德科技仪器。