这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N6783A-MFG 移动通信直流电源模块,0 至 6V/-2A,0 至 3A,18W

出售方:

典型配置价格 US$ 1,476

典型配置

N6783A DC Power Module, 2-Quadrant

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V / -2A, 0-3A, 18W

典型配置价格 US$ 1,476

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 用于功能测试的 N6782A 2 象限电源/测量单元 N6783A-BAT 电池充放电模块,0 至 8V/-2A 至 3A,24W 

    N6783A-BAT 电池充放电模块,0 至 8V/-2A 至 3A,24W

    Keysight N6783A-BAT 电池充放电模块是一款专门设计的 2 象限基本型模块,适合电池供电(移动)设备设计人员使用。

  • 用于电池耗电分析的 N6781A 2 象限电源/测量单元 N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6785A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型电池供电移动设备电池耗电分析设计的电源/测量单元(SMU)。

  • 用于电池耗电分析的 N6781A 2 象限电源/测量单元 N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6786A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型移动电池供电设备内部元器件功能测试设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。

  • N6700 电源模块 

    N6700 电源模块

    • 小巧、灵活、快速的电源,适用于研发、设计验证和 ATE 应用
    • 高性能自动量程直流电源模块
    • 精密型直流电源模块
    • 电源/测量单元(SMU)和特定应用模块

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽 

    N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽

    Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 小型模块化电源系统主机,400W [已停产] 

    N6700B 小型模块化电源系统主机,400W [已停产]

    小型模块化电源系统主机,400W

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产] 

    N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产]

    N6705B 直流电源分析仪可显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。