这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

配置

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • N1911A P系列功率计 N1911A P 系列单通道功率计 

    N1911A P 系列单通道功率计

    • 30 MHz 视频带宽
    • 以 100 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获
    • 关键测量:峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
    • 22 种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA 等

  • N1912A P系列功率计 N1912A P 系列双通道功率计 

    N1912A P 系列双通道功率计

    • 30 MHz 视频带宽
    • 以 100 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获
    • 关键测量:峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
    • 22 种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA 等

  • no image available P系列宽带功率传感器 

    P系列宽带功率传感器

    Keysight P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A 宽带功率探头,50 MHz 至 18 GHz 

    N1923A 宽带功率探头,50 MHz 至 18 GHz

    Keysight N1924A 峰值功率探头可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及峰值信号的统计数据。

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A 宽带功率探头,50 MHz 至 40 GHz 

    N1924A 宽带功率探头,50 MHz 至 40 GHz

    Keysight N1924A 峰值功率探头可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及峰值信号的统计数据。

相关行业和技术