这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

8990B-0B1 English language user and installation guide; printed
8990B-0BF English language programming guide, printed
8990B-0BK English language user and programming guide, printed
8990B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
8990B-1CM Rackmount kit - 8U full rack
8990B-1FP Multipulse analysis software, fixed perpetual license
8990B-800 Standard hard drive - installed
8990B-801 Removable hard drive - installed
8990B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
8990B-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed
8990B-U01 Peak power analyzer with USB host
8990B-U02 Peak power analyzer without USB host

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 等格式的插件,轻松执行仪器控制
       

相关产品和解决方案

  • N1911A P系列功率计 N1911A P 系列单通道功率计 

    N1911A P 系列单通道功率计

    • 30 MHz 视频带宽
    • 以 100 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获
    • 关键测量:峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
    • 22 种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA 等

  • N1912A P系列功率计 N1912A P 系列双通道功率计 

    N1912A P 系列双通道功率计

    • 30 MHz 视频带宽
    • 以 100 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获
    • 关键测量:峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
    • 22 种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA 等

  • no image available P系列宽带功率传感器 

    P系列宽带功率传感器

    Keysight P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A 宽带功率探头,50 MHz 至 18 GHz 

    N1923A 宽带功率探头,50 MHz 至 18 GHz

    Keysight N1924A 峰值功率探头可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及峰值信号的统计数据。

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A 宽带功率探头,50 MHz 至 40 GHz 

    N1924A 宽带功率探头,50 MHz 至 40 GHz

    Keysight N1924A 峰值功率探头可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及峰值信号的统计数据。

  • no image available 功率计 + 功率传感器 

    功率计 + 功率传感器

    • 测量峰值功率和平均功率
    • 可以与各种传感器配合工作
    • 精确测量射频和微波信号的功率
    • 高性能的峰值功率和平均功率测量解决方案