这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1CM003A 上架镶条套件 132.6mm 高(3U)--2 个镶条支架

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

机架安装硬件能够使是德产品安全可靠地集成到 EIA-RETMA 标准 19 英寸(487 mm)机架式机箱中。

  • 原厂设计,特别适合安装在是德仪器主机和机箱硬件上
  • 提供多种型号,分别适用于安装全机架仪器、半机架仪器和宽度更窄的是德产品
  • 通过一个订货号码可订购全部必需的安装硬件
  • 产品对照表显示了现存的产品附件选件与新的机架安装附件产品之间的关系
  • 订购机架安装附件并不是轻而易举的事情。 新机架安装产品涉及 350 多种是德产品,分销商或直销渠道可以轻松找到适合的产品并快速交付。

专为是德产品主机而设计,彼此之间可以完美匹配,这是其他类似产品所望尘莫及的

  • 硬件附件也是专门设计的,可满足客户希望将是德产品安装到机架式机箱中的需求
  • 支持客户将其所使用的是德仪器从桌面转移到机架中

描述

上架镶条套件 132.6mm 高(3U),包括 2 个镶条支架。 该产品可直接替代部件 5062-3977。 该产品包括 2 个镶条、公制紧固件以及安装螺丝钉。

镶条能够保证使仪器位于机架前面的安装支柱上。 由于这些镶条没有把手凹槽,因此无法供带有把手的仪器使用。 该产品使用 Keysight System II Plus 配色方案。

所有是德镶条套件均通过仪器机箱中的预留孔连接至仪器。

单独的仪器机架安装套件不能支撑大多数仪器的总重量,并且可能变形和损坏。 轨道和滑轨可用于支撑仪器的背部。