主要特性与技术指标
IO 程序库工具和库集合
- IO 程序库套件 2019 现在可在 Windows 和 Linux 系统中使用
- 重新设计的 Connection Expert 用户界面可以帮助您快速完成最常见的任务
- 简化的使用模型可以确保您轻松查找和使用常见任务
- 更新的 IO 监视器允许按地址过滤
描述
通过本页面上的“试用和许可”选项卡,您可以访问最新的 IO 程序库套件及其以前的版本。
如果需要完整的仪器控制软件套件,包括 IO 程序库套件、Command Expert 和 BenchVue 软件,您可以执行以下操作之一:
- 访问是德科技仪器控制软件套件下载页面
- 下载是德科技仪器控制软件套件 .iso DVD 镜像
- 或者与当地的是德科技服务中心联系,索取是德科技仪器控制软件套件 DVD 光盘
有关 PXI 射频开关模块的更多信息,请访问 PXI 射频开关。