这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5071CEP ENA 快速配置(亚洲部分地区的分销商)

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • E5061BEP ENA Network Analyzer - Express Configuration E5061BEP ENA 快速配置(亚洲部分地区的分销商) [已淘汰] 

    E5061BEP ENA 快速配置(亚洲部分地区的分销商) [已淘汰]

    Keysight E5061BEP ENA 系列网络分析仪――快速配置是获得卓越价值和快速交付的最佳配置。

  • E5061B ENA 系列网络分析仪 E5061B ENA 系列网络分析仪 

    E5061B ENA 系列网络分析仪

    E5061B 提供基本的 S 参数测量,使您不必拆开 RFID 标签即可测量 RFID 标签的谐振频率。

  • no image available E5061B ENA 矢量网络分析仪 

    E5061B ENA 矢量网络分析仪

    • 5 Hz 至 3 GHz,100 kHz 至 1.5/3 GHz
    • 2 端口,50/75 Ω
    • 130 dB 动态范围(典型值)
    • 阻抗分析选件