这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W9071A-2FP 用于 CXA 的 GSM / EDGE 测量应用软件,固定永久许可证

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关软件产品

  • W9071A EDGE 8PSK EVM image W9071A 用于 CXA 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件 

    W9071A 用于 CXA 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件

    W9071A 用于 N9000A CXA 信号分析仪的 GSM/EDGE/EDGE 演进测量应用软件提供针对 GSM 和 EDGE 设备的多种一键式发射机测量。

相关产品和解决方案

  • no image available N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications