这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U3001A 模拟电子教学解决方案

出售方:

典型配置价格 US$ 1,900

典型配置

U3001A Analog electronics

  • U3001A-TR2 Analog electronics courseware, with training kit and teaching slides

典型配置价格 US$ 1,900

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

U3001A-TR1 Analog electronics courseware, with training kit only
U3001A-TR2 Analog electronics courseware, with training kit and teaching slides

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A 

    E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 电压:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 电流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • U2761A Product Image U2761A USB 模块化函数发生器 

    U2761A USB 模块化函数发生器

    Keysight U2761A 是 20 MHz 函数发生器,能够生成 10 种标准波形,以及任意波形和脉冲。

  • no image available U2701A USB 模块化示波器,100 MHz,2 个模拟通道 

    U2701A USB 模块化示波器,100 MHz,2 个模拟通道

    Keysight U2701A 是一款 2 通道 8 位 100 MHz 示波器。 它使用常见非专用标准高速 USB 2.0 接口,便于连接。

  • U2741A USB Modular 数字万用表 5.5 Digit U2741A USB 模块化数字万用表,5½ 位 

    U2741A USB 模块化数字万用表,5½ 位

    • 快速的测量速度,高达 100 读数/秒
    • 双重配置:可作为独立仪器使用,也可作为模块化设备使用
    • 利用 BenchVue 软件灵活地自动执行测量
    • 高速 USB 2.0 连通性