这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SL 软件 

    TestExec SL 软件

    TestExec SL是一款高度灵活的测试执行软件,适用于多种行业的电子制造功能性测试应用。

相关产品和解决方案

  • E6198B Agilent Switch/Load Unit E6198B 是德开关/负载单元(SLU) 

    E6198B 是德开关/负载单元(SLU)

    The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32 通道高压数据采集 

    M9216A PXI 32 通道高压数据采集

    M9216A 是一款多通道、宽电压量程的测量单元,能够同时在多通道中采集动态正电压电平,是汽车电子应用中自动化测试设备(ATE)的理想选择。

  • M9186A M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V 

    M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V

    隔离双量程 V/I 源可支持生成电压源并测量其电流,或生成电流源并测量其电压,与原来 Keysight E6171B 测量控制模块中的 V/I 源非常相似。

相关行业和技术