这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4201A 逻辑分析仪电缆

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件 

    U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件

    • 高达 4 Gb/s 状态模式速度选件
    • 四倍采样状态模式可以通过单一探测点提供双阈值 4 采样
    • 状态模式时钟滞后设置
       

  • no image available 16850 便携式逻辑分析仪,提供 2.5 GHz 计时捕获能力和深存储器 [已停产] 

    16850 便携式逻辑分析仪,提供 2.5 GHz 计时捕获能力和深存储器 [已停产]

    - 400 ps 分辨率(2.5 GHz)计时,以及高达 128 M 的存储器深度
    - 80 ps 分辨率(12.5 GHz)计时缩放,以及高达 128 kb 的存储器深度
    - 高达1.4 Gbps 的状态数据速率
    - 4 种型号,分别具有 34/68/102/136 个通道
     

  • U4421A image U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器 

    U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器

    使用是德最新的协议分析解决方案独立地调试和测试 MIPI D-PHY 元器件,或整合您的 MIPI D-PHY 移动设计。

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产]

    是德 U4154A AXIe 逻辑分析仪模块可对速度高达 4 Gb/s、开眼最小为 100 ps * 100 mV 的高速数字系统进行可靠的测量。

  • no image available U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块 [已停产]

    U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块