这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 308

典型配置  

典型配置

33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software License

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • 33509B waveform generator 33509B 波形发生器,20 MHz,1 通道 

    33509B 波形发生器,20 MHz,1 通道

    • 20 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz 并添加任意波形生成能力
       

  • 33510B waveform generator 33510B 波形发生器,20 MHz,2 通道 

    33510B 波形发生器,20 MHz,2 通道

    • 20 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz 并添加任意波形生成能力
       

  • 33511B waveform generator 33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 

    33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力

    • 20 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz
       

  • 33512B waveform generator 33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 

    33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力

    • 20 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz
       

  • 33519B waveform generator 33519B 波形发生器,30 MHz,1 通道 

    33519B 波形发生器,30 MHz,1 通道

    • 30 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 250 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级,添加任意波形生成能力
       

  • 33520B waveform generator 33520B 波形发生器,30 MHz,2 通道 

    33520B 波形发生器,30 MHz,2 通道

    • 30 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 250 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级,添加任意波形生成能力
       

  • 33521B waveform generator 33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 

    33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力

    • 30 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 250 MSa/s 采样率
       

  • 33522B waveform generator 33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 

    33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力

    • 30 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 250 MSa/s 采样率
       

相关产品和解决方案

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz 

    33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz

    Keysight 33210A 是一款 15 MHz 基本型函数 / 脉冲发生器,并配备 8 K 点任意波形发生器选件。它还具有 AM、FM 和 PWM 调制能力、扫描和猝发脉冲模式,以及图形显示功能。

  • 33220A product photograph 33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产] 

    33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产]

    33220A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33500 系列 Trueform 波形发生器。

  • Agilent 33250A Function Arbitrary Waveform Generator 33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产] 

    33250A 函数发生器、任意波形发生器, 80 MHz [已停产]

    33250A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33600 系列 Trueform 波形发生器。

  • 33521A Function Arbitrary Waveform Generator front panel 33521A 函数/任意波形发生器,30 MHz [已停产] 

    33521A 函数/任意波形发生器,30 MHz [已停产]

    Keysight 33521A 是一款集 30 MHz 函数发生器、任意波形发生器和脉冲发生器于一身的三合一仪器。它具有 AM、FM、PM、FSK 和 PWM 调制能力、扫描和猝发脉冲模式,并配有大尺寸彩色图形显示屏。

  • 33522A Function Arbitrary Waveform Generator 33522A 函数 / 任意波形发生器,30 MHz [已停产] 

    33522A 函数 / 任意波形发生器,30 MHz [已停产]

    Keysight 33522A 是一款集双通道 30 MHz 函数发生器、任意波形发生器和脉冲发生器于一身的三合一仪器。它提供 AM、FM、PM、FSK 和 PWM 调制能力,扫描和猝发脉冲模式以及大尺寸彩色图形显示。

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 

    81150A 脉冲函数任意噪声发生器

    无论需要何种信号,您只需生成理想的或最差的信号,即可精确快速地对设备进行分析。

  • 81160A 81160A 脉冲函数任意噪声发生器 

    81160A 脉冲函数任意噪声发生器

    Keysight 81160A 是一款 330 MHz 脉冲发生器、500 MHz 函数任意波形发生器,具有 2.5 GSa/s 采样时钟和 14 位垂直分辨率。这一独特功能可以提高测试效率和测量置信度。

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    美国测试测量仪器制造商,是德提供种类繁多,丰富功能的函数信号发生器。通过是德官网,您可以了解函数发生器的设计,函数发生器的原理和使用方法,比较选择最适合您的函数信号发生器。