这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 308

典型配置  

典型配置

33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software License

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 波形程序库可以快速、轻松地接入常见信号(正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲、指数)和复杂信号
  • 免手持、点和线条模式可生成定制的形状
  • 方程编辑器支持您使用精确的多项式创建波形
  • 序列编辑器允许您创建和调整合成波形,以优化您的设计
  • 过滤和窗口功能可使您在波形之间进行平稳过渡
  • 快速傅立叶变换(FFT)支持您查看信号的频率特征
  • 互补累积分布函数(CCDF)曲线允许您查看信号的功率特性

描述

Waveform Builder Pro 能够快速、轻松地定制波形

Keysight 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件是首款适用于脉冲/函数/任意波形发生器的全功能波形生成软件。该软件可使您充分利用 Keysight 33200、33500、81100 系列波形发生器的信号生成能力,快速、轻松地生成定制波形!

这款以 Microsoft Windows®为基础的程序提供简单方便的生成工具,例如方程编辑器、波形数学和绘制工具,能够使用内置波形库中的波形以生成定制信号,而且它还提供波形序列发生器、滤波器和窗口功能,支持您轻松地修改并进一步定义波形。

使用 BenchLink Waveform Builder Pro ,您无需花费数小时进行编程即可获得先进的信号生成和编辑功能。

该软件支持以下是德产品:

请在此处下载 30 天免费试用版

请了解新一代是德函数发生器产品。