这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

W1917EP WLAN 基带验证程序库是用于 Keysight SystemVue 的全新第 1 层仿真参考程序库。 W1917 的模块集、参考设计和测试台有助于多制式无线技术的设计和验证,提供适用于网络标准 802.11a 和 802.11ac 的可配置物理层波形。

视频: 观看 W1917 WLAN 程序库的演示视频。 

SystemVue 2011.10 的新特性

  • 完整的 802.11ac 信号处理模块集,含有 50 多个数据流模型(也支持 802.11a)
  • 完全编码、参数化的信号源和接收机参考设计,可轻松接入用于修改和测试矢量生成的内部信号处理链
  • 具有 BER、EVM 和其他系统级测量, 能够与 89600 VSA 选件 BHJ 10 参考测试台互通,轻松进行验证
  • 可连接最新的是德宽带测试仪器,包括 Keysight 模块化/PXI 仪器(例如 M9392A VSA)和宽带 AWG(例如 M8190A)。

选择购买 W1917 参考验证程序库的理由

提供可用于第 1 层算法及硬件验证的仿真模块集和可配置的波形发生器

  • 探索新兴制式的物理层互操作性、干扰和应用
  • 支持可编写脚本的验证,以用于基于模型的设计流程方法
  • 可直接交互使用是德信号发生器和分析仪系列,以用于数字预失真等应用
  • 设计和验证下一代无线连通性的理想工具(用于电脑、4G 手机、机顶盒及媒体流、医药、汽车和军事等应用)

 

对于 SystemVue 2007.03 平台及更早版本的用户来说,W1917 也是提供给旧款程序库 W1808(802.11x)和 W1809(无线网络)支持用户的一款升级路径。 如欲了解更多信息,请参见  SystemVue 升级指南

The 802.11ac library provides a working baseband PHY reference design

图 1.802.11ac 程序库可提供有效的物理层参考设计,以及贯穿整个设计流程(从概念到验证)始终如一的、基于模型的方法。

WLAN 802.11a bit-error rate curves vs. Eb/N0, and a typical Receiver constellation

图 2. WLAN 802.11a 比特误码率曲线与 Eb/N0 的关系,以及典型的接收机星座图

WLAN Transmit-Receive link study, with fading, noise, and frequency offset

图 3. WLAN 发射-接收链的研究(含有衰落、噪声和频率偏置)

配置

W1917 WLAN 基带验证程序库可作为选件添加至任意 SystemVue 环境或套装产品中。它可与 Keysight 89601B VSA 软件选件 B7R 和 BHJ 互通

请点击以下链接,查看 SystemVue 的全部配置: