这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
一款综合型仪器可以提供多功能的准确测试
Keysight 81160A 脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,具有丰富的信号生成、调制和失真功能,可以为您的器件执行彻底的压力测试。 (如需拥有更具成本效益的相同集成功能,包括脉冲频率高达 120 MHz 和正弦频率高达 240 MHz,请考虑 Keysight 81150A。)
Keysight 81160A 脉冲函数任意噪声发生器为下一代实验室设定了标准,可以快速、准确地了解您的设计或被测设备,在加速理想和实际测试方面发挥了不可替代的作用。
- 脉冲发生器具有精确的信号生成功能和超高的计时稳定度,保证可以重现测试。
- 噪声发生器能够做到两全其美:既可以生成随机噪声,也可以生成重复时间非常长的重复性噪声,让用户可以轻松发现问题。
- 函数任意波形发生器提供了多种波形生成和调制功能,可根据器件要求调整信号。
- 任意比特码型发生器(可选)能够生成理想码型和失真码型,波特率高达 330 Mbit/s。
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
专为优化信号生成而设计
Keysight 81160A 能够对您的器件在各种应用中的性能进行压力测试,这些应用包括数字和混合信号器件测试、雷达距离测试以及传感器仿真等。
- 不受信号源的影响,对器件本身进行准确的信号测试
- 能够生成多种波形和噪声,可解决您当前和未来的压力测试挑战
- 即插即用解决方案,将所有功能集成到一台仪器中,可以最大限度减少线缆连接以及所需的测试空间和测试时间
主要技术指标
输出数量
2, differential
主要属性
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
振幅
50 mV to 5 Vpp
数据能力
是
频率范围
500 MHz
信号类型
n/a
输出数量
主要属性
振幅
数据能力
频率范围
信号类型
2, differential
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
50 mV to 5 Vpp
是
500 MHz
n/a
查看更多
振幅:
50 mV to 5 Vpp
数据能力:
是
频率范围:
500 MHz
主要属性:
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
最大频率:
500 MHz
输出数量:
2, differential
信号类型:
n/a
81160A 脉冲函数任意噪声发生器的标杆配置
Prev
脉冲函数任意噪声发生器
- 以 2.5 GSa/s 采样率和 14 位垂直分辨率生成 330 MHz 脉冲和 500 MHz 函数/任意波形;
- 高斯白噪声的可选波峰因数让工程师可以确定在压力测试期间,对器件施加多少失真以满足各种串行总线标准的要求;
- 无毛刺计时参数更改功能使工程师可以在不掉线或无毛刺的情况下更改频率,并且无需重启或重置被测器件即可实现连续运行;
- 任意比特码型功能可使用简单的码型设置来显示通道的电容负载。 对设计进行压力测试再也无需经过复杂的测量设置。
- 330 MHz 脉冲、500 MHz 正弦波、660 Mbit 码型
波形生成与编辑
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件,您无需耗费时间编写程序,就能获得先进的信号生成/编辑功能。
Next
想要深入了解 81160A?
扩展 81160A 脉冲函数任意噪声发生器的功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?