这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 23,415

典型配置

81160A 1 or 2 Channel Pulse Function Arbitrary Generator

  • 81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 23,415

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-002 2 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81160A-330 License for 330 Mbit/s Pattern Generation
81160A-660 License for 660 Mbit/s Pattern Generation
81160A-DOC Printed Documentation of 81160A
81160A-SCD Standard Calibration Document
81160A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件 

    33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件

    BenchLink Waveform Builder Pro 软件无需进行繁琐的编程,即可快速、轻松地定制波形。

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • no image available E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:研发、制造
    • 高达 80 MHz 的带宽,配有内部基带信号发生器,外部 I/Q 输入高达 2 GHz
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号

  • no image available 脉冲发生器产品 

    脉冲发生器产品

    脉冲发生器和码型发生器、数据发生器、跳变时间转换器...

  • no image available 任意波形发生器 

    任意波形发生器

    null

  • no image available N4917B 光接收机极限测试解决方案 

    N4917B 光接收机极限测试解决方案

    • 100GBASE-LR4、ER4 和 SR4 测试解决方案
    • 标准一致性光极限眼图校准
    • 自动化完整解决方案

  • PCI Express ® 3.0 Receiver 精确的 PCI Express® 接收机表征 

    精确的 PCI Express® 接收机表征

    PCIe,PCI Express,接收机测试,接收机表征,链路均衡,BERT,J-BERT,16G,Gen3,Gen4

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    美国测试测量仪器制造商,是德提供种类繁多,丰富功能的函数信号发生器。通过是德官网,您可以了解函数发生器的设计,函数发生器的原理和使用方法,比较选择最适合您的函数信号发生器。

  • no image available N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案 

    N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案

    • 光接收机极限测试解决方案
    • 可调整极限条件混合支持用户定义的校准
    • 单一供应商提供的完整解决方案,能够自动控制此解决方案中的全部所需仪器执行各种操作