这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪的阻抗分析选件(选件 005)

出售方:

基本配置价格 US$ 3,816

典型配置  

典型配置

E5061B Network Analyzer

  • E5061B-820 Add mouse
  • E5061B-810 Add keyboard
  • E5061B-3L5 LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz
  • E5061B-1E5 High stability timebase
  • E5061B-020 Standard Data Storage
  • E5061B-005 Impedance analysis for LF-RF network analyzer
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 为配有选件 3L3/3L4/3L5(5 Hz 至 0.5 / 1.5 / 3 GHz)的 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪提供阻抗分析功能
  • 绘制阻抗参数:IZI、θz、IYI、θy、Cp、Cs、Lp、Ls、Rp、Rs、D、Q、R、X、G、B
  • 兼容各种不同的元器件测试夹具
  • 能够对测试夹具进行校准/补偿
  • 使用内置的直流偏置源,可以进行直流偏置阻抗测量
  • 等效电路分析

描述

在单个仪器中整合了网络分析和阻抗分析功能

E5061B 选件 005 为配有选件 3L3/3L4/3L5 的 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪提供了阻抗分析功能。该软件选件使分析仪能够测量电容、电感器和谐振器等电子元器件的阻抗参数。

在网络分析仪内部引入阻抗分析功能,可以进一步丰富分析仪作为通用研发工具的功能,给用户带来很大的方便。该软件支持多种测量功能,包括夹具补偿、校准和等效电路分析。使用配备 E5061B 选件 3L3/3L4/3L5 的内置直流偏置源,还可以实现直流偏置阻抗测量。