这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53153A 用于 5315xA 微波计数器的便携包

出售方:

基本配置价格 US$ 243

典型配置  

典型配置

53153A Soft carrying case for 5315X microwave counters

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

10833A
GPIB 电缆,×1 米 

GPIB 电缆,×1 米

10833A
即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。
34131A
运输箱 

运输箱

34131A
Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)
34162A
附件袋 

附件袋

34162A
附件袋 34162A Keysight 34162A 是用于 33210A、33220A、34405A、34410A 和 34411A 的附件袋。
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A
  • 机柜:System II 或 System II Plus
82357B
支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

82357B
82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 53152A产品照片 53152A CW微波频率计数器, 46 GHz [已停产] 

    53152A CW微波频率计数器, 46 GHz [已停产]

    Keysight 53152A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合台式机环境或ATE环境

  • Agilent 53132A产品图片 53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产] 

    53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产]

    双通道Keysight 53132A通用计数器提供卓越的频率分辨率及更多突破,更快速及准确地测量高分辨率频率、频率比、时间间隔与脉冲。您也可选择第三个高达3GHz、5GHz或12.4GHz的可选测量通道。

  • Agilent 53151A产品照片 53151A CW微波频率计数器, 26.5 GHz [已停产] 

    53151A CW微波频率计数器, 26.5 GHz [已停产]

    Keysight 53151A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合台式机环境或ATE环境

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 

    82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产]

    82350B是一种面向基于PCI接口的电脑的低成本、高性能 IEEE-488接口。

  • no image available 直流电源 

    直流电源

    电源概况:单路和多路输出直流电源、系统电源、太阳能电池阵列仿真器。是德科技拥有广泛的直流电源产品,可以满足您的各种需求。

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    函数发生器和任意波形发生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz……