这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W6152A 用于 CXA 的数字有线电视测量应用软件

出售方:

典型配置价格 US$ 18,930

典型配置

W6152A Digital cable TV measurement application for CXA

  • W6152A-3FP J.83 Annex B measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W6152A-2FP DVB-C/J.83 Annex A/C measurement application for CXA, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 18,930

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号分析

  • DVB-C(J.83/A)、J.83/B 和 J.83/C(ISDB-C)标准
  • 发射机射频测量
  • 一键式测量,可按照标准确定测量结果合格/不合格,提供标准默认设置
  • 在 CXA 信号分析仪中运行(高达 7.5 GHz)

测量

  • 功率测量: 信道功率、ACP、CCDF、SEM
  • 调制精度测量: 星座图、MER/EVM(MER 有效值/峰值)、比特误码率、频率误差、幅度误差、相位误差、正交误差、幅度失衡
  • 信道频率响应和信道脉冲响应
  • 提供高级设置,例如符码率、自适应均衡器、测量间隔、带外滤波、滤波器 alpha、比特误码率计数等

性能

  • 功率精度: 高达 ±0.61 dB(95%)
  • 4.2 MHz 频偏时的频谱辐射模板动态范围: 高达 84.5 dB(91.7 dB 典型值)
  • MER 本底噪声: 高达 39.2 dB(DVB-C、自适应 EQ 关闭时的 64 QAM、标称)
  • 分析带宽: 高达 25 MHz

其他特性

  • 许可证密钥可升级
  • SCPI 远程用户界面

描述

W6152A 数字有线电视测量应用软件包括 3 个有线数字视频广播标准:J.83/A(DVB-C)、J.83/B(DOCSIS DS)和 J.83/C(ISDB-C)。 DVB-C 是 DVB 有线数字电视广播传输联盟标准,主要在欧洲和亚洲使用。 J.83/C 主要在日本使用,又称为 ISDB-C,除了信道带宽(J.83/C 为 6 MHz;DVB-C 为 8 MHz)和基带滤波器滚降因子之外,结构与 DVB-C 一样。 J.83/B 在北美广泛使用,与 DOCSIS DS 物理层一样,采用截然不同的 FEC 编码,并占用 6 MHz 的带宽。

Keysight W6152A 提供一键式标准功率和调制分析能力,可帮助您设计、测量和制造数字有线电视激励器和发射机。 此外,该软件使用 MXA 信号分析仪中的可选模拟基带 IQ 输入,可支持您通过射频输入或模拟 IQ 输入灵活地测量信号质量和调制精度。

射频发射机、调制器和元器件测试

  • 一键式测量结合标准预设置及自动检测能力,可加快测量速度
  • 多种调制质量测量可帮助测试被测件的全面性能
  • 高级设置可帮助研发客户进行故障诊断
  • 远程 SCPI 命令可提高生产测试效率

相关行业和技术