这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 934

典型配置  

典型配置

E4362A Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W

  • E4362A-J05 Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

E4362A-J05
Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W

E4362A-J05
Keysight E4362A 是一个 600W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。 从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4362A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4362A-J01
Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W

E4362A-J01
Keysight E4362A 是一个 594W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-J02
Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W

E4362A-J02
Keysight E4362A 是一个 594W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-J03
Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W

E4362A-J03
Keysight E4362A 是一个 600W 太阳能电池阵列仿真器直流电源模块,能够仿真太阳能电池阵列的输出特征。从根本上讲,E4362A 是一个输出电容极低的电流源。
E4362A-J04
Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W

E4362A-J04
Keysight E4361A-J04 是一个特殊选件,可添加到标准 E4362A 太阳能电池阵列仿真器直流模块中。
E4362A-J06 Solar Array Simulator DC Module 180V, 3.4A, 565W
E4362A-J10 Low Acoustic Noise Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W
E4362A-J18 Solar Array Simulator DC Module 0-150V, 4A, 600W
E4362A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Z2094B-xxx Agilent Solar Array Simulation System Z2094B-xxx 是德太阳能电池阵列仿真(SAS)系统 

    Z2094B-xxx 是德太阳能电池阵列仿真(SAS)系统

    是德太阳能电池阵列仿真(SAS)系统能够精密、快速、经济高效地仿真多个……