这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U3035P 用于 PSG 信号发生器的分布式网络

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

特性

  • 提供多种型号,可使用 2 至 16 个 Keysight PSG 信号发生器以相位锁定和相干模式在公共频率上运行
  • 两种工作模式: 分布模式和校准模式
  • 频率上限由 PSG 的频率范围选项决定,高达 67 GHz
  • 某些型号包含内置基带时钟源

分布模式

分布模式是正常工作模式,其中将一个 PSG(“主机”)上的本振(LO)进行放大并分配给系统中的其他 PSG(“从机”)。 使用一个公共的本振意味着,所有 PSG 都是在相同的频率上工作,避免了在使用每个单独信号发生器中的独立本振时所产生的相对漂移问题。

校准模式

在校准模式中,将每个 PSG 信号发生器提供的单独本振路由回每个仪器。 这样就使每个 PSG 无需断开信号发生器与分布式网络之间的连接,即可进行正常校准操作。

用户可使用前面板上的开关手动选择,或通过 9 针控制接口远程选择分布模式或校准模式进行工作。

U3035P 分布式网络包括多种型号,支持 2、4、8 和 16 个 PSG 以相位相干方式进行工作。 某些 U3035P 型号还内置 400 MHz 振荡器和分布式电路,作为 E8267D 选件 602 内部基带信号发生器的公共时钟。 单个基带信号发生器的精确计时控制能力是为每个 PSG 输出提供精确相位控制所必需的特性。

描述

Keysight U3035P 分布式网络支持多个 Keysight PSG 信号发生器以锁相和相干模式在公共频率上运行 端口与端口之间可能存在固定的相位差。 使用 E8267D 矢量信号源的内部或外部基带信号发生器,可控制和调整每个信号源的相位。 每个信号源都需要使用选件 HCC。

必备的信号发生器选件

  • E8257D PSG 模拟信号发生器: 需要选件 HCC。
  • E8267D PSG 矢量信号发生器: 需要选件 HCC。 若工作频率低于 250 MHz,则还要求使用选件 H1G