这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 4,678

典型配置  

典型配置

N6784A Source/Measure Unit, General Purpose, 4-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N6784A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N6784A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N6784A-SMR Seamless measurement ranging for the 3 A, 100 mA, and 1 mA measurement ranges
N6784A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N6705B 直流电源分析仪 N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽 

    N6715C 定制配置的基础型直流电源分析仪,600 W,模块化,4 插槽

    • N6715C 是一款定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每台 N6715C 包括一个 N6705C 主机和 1 至 4 个模块
    • 其中模块可作为 N6715C 的选件订购

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    • N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率

  • no image available 电源/测量单元 

    电源/测量单元

  • 用于电池耗电分析的 N6781A 2 象限电源/测量单元 N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6785A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型电池供电移动设备电池耗电分析设计的电源/测量单元(SMU)。

  • 用于电池耗电分析的 N6781A 2 象限电源/测量单元 N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6786A 适合功能测试的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6786A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型移动电池供电设备内部元器件功能测试设计的电源/测量单元(SMU)。