这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U3035P-082 分布式网络, 8 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • PathWave Signal Generation 

    PathWave Signal Generation

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

相关产品和解决方案

  • U3035P Distibution network front image U3035P 用于 PSG 信号发生器的分布式网络 

    U3035P 用于 PSG 信号发生器的分布式网络

    这个分布式网络支持多个 PSG 信号发生器以锁相和相干模式在公共频率上运行。

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    函数发生器和任意波形发生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz……