这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

  • SystemVue 2011.03 SystemVue 2011.03 SP1――产品发布 

    SystemVue 2011.03 SP1――产品发布

    指定产品发布信息及软件下载

相关产品和解决方案

  • M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz 

    M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz

    • RF signal path attenuation simulation
    • Engineering verification
    • RF receiver sensitivity test
    • Adjacent channel interference

  • M9302A PXI Local Oscillator: 3 GHz to 10 GHz M9302A PXI 本地振荡器: 3 GHz 至 10 GHz [已停产] 

    M9302A PXI 本地振荡器: 3 GHz 至 10 GHz [已停产]

    M9302A PXI VCO 3 至 10 GHz 本地振荡器,专为实现快速建立时间而优化

  • M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator M9352A PXI 混合放大器/衰减器 

    M9352A PXI 混合放大器/衰减器

    Keysight M9352A 是一款单槽 4 通道 PXI 混合中频放大器/衰减器,具有 1 GHz 模拟带宽,并可提供中频信号调理,适用于多通道模块化解决方案。

  • M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer M9202A PXIe 12 位宽带中频数字化仪 [已停产] 

    M9202A PXIe 12 位宽带中频数字化仪 [已停产]

    PXIe 12 位中频数字化仪以 2 GS/s 速率运行,具有 1 GHz 模拟带宽、板上实时 DDC 处理功能和持续数据流功能。

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产] 

    M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产]

    • 8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或 3.2 GS/s(启用交叉模式)
    • 输入频率范围是直流至 2 GHz
    • 实时处理(例如,数字下变频)能力和高达 16GB 的板上存储器

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 

    M9709A AXIe 8 位高速数字转换器

    • 32 通道,高达 1 GS/s 采样率
    • 输入频率范围为直流至 500 MHz
    • 多模块处理同步
    • 板上 FPGA 可实现实时处理

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 电缆接口 

    M9021A PCIe 电缆接口

    M9021A 与 M9018A PXIe 机箱一起使用,提供第 2 代 x8 PCIe 电缆,用于连接外部系统控制器。

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 处理器
    • 160 GB 固态硬盘
    • 4 GB 乃至高达 8 GB 的 RAM 存储器

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 台式适配器 

    M9048A PCIe 台式适配器

    M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 x8 和 x16 PCIe 扩展插槽的计算机。它可以将 M9018A、M9502A 和 M9505A 机箱连接到外部计算机。

相关行业和技术