这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 N3300 系列和 6060B/6063B 电子负载模型的选件 800、908、909 机架安装

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • N3300A N3300A 1800 W 直流电子负载主机 

    N3300A 1800 W 直流电子负载主机

    Keysight N3300A 是一个包含 6 个插槽的全机架宽主机,能够接受用户可安装的 N330xA 负载模块组合(150 W 至 600 W),以方便系统配置及未来的重新配置。

  • Agilent N3301A product photograph N3301A 600 W 直流电子负载主机 

    N3301A 600 W 直流电子负载主机

    Keysight N3301A 是一个包含 2 个插槽的半机架宽主机,能够接受用户可安装的 N330xA 负载模块组合(150 W 至 600 W),以方便系统配置及未来的重新配置。

  • N3300A N3302A 150 W 电子负载模块 

    N3302A 150 W 电子负载模块

    Keysight N3302A电子负载模块可在N3300A或N3301A主机中独立使用。

  • N3300A N3303A 250 W 电子负载模块 

    N3303A 250 W 电子负载模块

    Keysight N3303A 是一个 250 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3300A N3304A 300 W 电子负载模块 

    N3304A 300 W 电子负载模块

    Keysight N3304A 是一个 300 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module N3304A-J01 特别订购 300 W 直流电子负载模块 

    N3304A-J01 特别订购 300 W 直流电子负载模块

    Keysight N3304A-J01 是 N3304A 模块的一个特别订购选件。它是一个 300 W(0-60A,0-80V)电子负载模块,可在系统应用中与 N3300A 或 N3301A 电子负载主机结合使用。

  • N3300A N3305A 500 W 电子负载模块 

    N3305A 500 W 电子负载模块

    Keysight N3305A 是一个 500 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3300A N3306A 600 W 电子负载模块 

    N3306A 600 W 电子负载模块

    Keysight N3306A 是一个 600 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • Agilent 6060B Product Photograph 6060B 300 W 直流电子负载 [已停产] 

    6060B 300 W 直流电子负载 [已停产]

    Keysight 6060B 是 300 W 单路输出电子负载,非常适合评测台式应用中的直流电源和功率元件。

  • 6060B-J08 Product Photograph 6060B-J08 特殊订购电子负载,300 W,70 V [已停产] 

    6060B-J08 特殊订购电子负载,300 W,70 V [已停产]

    Keysight 6060B 300 W 直流电子负载适用于直流电源和功率元件的测试与评估。