这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 6,688

典型配置  

典型配置

N2887A Infiniimax Soft touch Pro Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • N2888A N2888A InfiniiMax 软接触 Pro 半通道探头适配器 

    N2888A InfiniiMax 软接触 Pro 半通道探头适配器

    N2888A InfiniiMax 软接触 Pro 半通道探头可将软接触 Pro 系列无连接器逻辑分析仪的接口与 Keysight InfiniiMax 探头放大器的 GPO 输入连接器相连。

  • InfiniiMax探头 1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产] 

    1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产]

    InfiniiMax 1131A探头系统和54853A Infiniium示波器提供了2.5 GHz的全实时带宽

  • 1130a系列探头 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 

    1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    10GHz InfiniiMax 探头放大器

  • 1130a系列探头 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头

    • 带宽:1.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:探测单端信号时为 +/- 12V
    • 最大输入电压:30V 峰值

  • InfiniiMax探头 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头

    • 带宽:3.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: 30V

  • InfiniiMax探头 1132B InfiniiMax 5 GHz 探头 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探头

    • 带宽:5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • InfiniiMax探头 1134B InfiniiMax 7 GHz 探头 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探头

    • 带宽:7 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:10 GHz
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:12 GHz(技术指标), 13 GHz(典型)
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • InfiniiMax探头 1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产] 

    1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产]

    InfiniiMax 1132A探头系统和54854A Infiniium示波器提供了4 GHz的全实时带宽

  • InfiniiMax探头 1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产] 

    1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1134A探头系统和54855A Infiniium示波器提供了6 GHz的全实时带宽

  • Infiniimax probe amplifier 1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    12GHz InfiniiMax 探头放大器