这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 探头和探头附件
- N2887A InfiniiMax 软接触 Pro 探头适配器
N2887A InfiniiMax 软接触 Pro 探头适配器
让 Pro 系列软接触逻辑分析仪轻松适配 InfiniiMax I 和 II 系列输入连接器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 可将 Keysight Pro 系列(36 通道)软接触无连接器逻辑分析仪连接到 Keysight InfiniiMax I、II 系列探头放大器输入连接器
- 支持 Pro 系列软接触单端和差分接口和引脚输出
- 带宽高达 4 GHz
- 输入电阻:每路输入到地电阻为 25 kΩ,输入间电阻为 50 kΩ
- 配有 5 个保持模块
- 使用 N2887-60002 偏移校正夹具消除通道间的时序偏移
是德科技在软接触探测技术的基础上开发出无连接器的逻辑分析仪探头。 无连接器逻辑分析仪探测使用了一系列探头适配夹,取代了通常连接在目标电路板上的连接器。 这样可以消除连接器主体产生的负载效应,减少探头给目标带来的负载。
N2887A InfiniiMax 软接触 Pro 探头可以将 Keysight Pro 系列软接触逻辑分析仪的探头连接到 Keysight InfiniiMax 1130A-1134A 和 1168A-69A 系列探头放大器的 GPO 输入连接器,支持用户执行高密度、多通道的探测。 每个适配器都支持软接触单端和差分接口和引脚输出。
请参阅 《Keysight E5400 Pro 系列软接触无连接器探头》用户指南,了解关于 Pro 系列和半通道引脚输出、外形尺寸以及禁区的详细信息。
用于 N2887A 和 N2888A InfiniiMax 软接触适配器的 N2887-60002 偏移校正夹具能够将通道间的时序偏移降低到 <15 ps(典型值)。
欧盟客户通知:本产品由于不符合欧盟 RoHS 第 2011/65/EU 号指令,因此不再向实施欧盟法规的国家/地区供货。 是德科技将继续提供全球服务和支持,直至产品支持期限终止。
想要深入了解 N2887A?
关于 N2887A InfiniiMax 软接触 Pro 探头适配器的特色资源
需要帮助或遇到问题?