这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

相关软件产品

  • no image available E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器 [已停产] 

    E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器 [已停产]

    E6965A PC 应用软件可对通常部署在蜂窝网络中的 A-GPS 元件进行仿真。它可用作系统组件,来测试采用 GSM 和 WCDMA 无线接入技术并启用了安全用户平面定位(SUPL)特性的终端。

  • E6715A W-CDMA/HSPA Encryption Functionality for Mobile Test E6715A 用于移动测试的 W-CDMA/HSPA 加密功能 [已停产] 

    E6715A 用于移动测试的 W-CDMA/HSPA 加密功能 [已停产]

    利用加密(Ciphering)功能测试 W-CDMA/HSPA 移动设备的性能

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E1963A W-CDMA 移动测试应用软件 E1963A W-CDMA移动测试应用软件 [已停产] 

    E1963A W-CDMA移动测试应用软件 [已停产]

    8960 Series 10测试组件使用的Keysight E1963A W-CDMA移动测试应用软件,提供了验证您的第三代相位设计的效能的重要能力

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    UMTS 实验室应用软件套件

  • no image available E6719F Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719F Lab Application Suite [已淘汰]

    The Keysight E6719F Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings.

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰] 

    E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6785F 快速切换实验室应用软件支持移动设备设计人员快速完成在主要 2G/3G 无线技术制式之间的切换。

  • E6584A无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产] 

    E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703H W-CDMA/HSPA实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703H W-CDMA/HSPA实验室应用软件 [已淘汰]

    E6703H:W-CDMA/HSPA/HSPA+ 实验室应用软件提供网络仿真、射频测量、IP 数据和协议记录等功能。

  • no image available 无线测试管理器 

    无线测试管理器

    Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...

相关产品和解决方案

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515C 无线通信测试仪 [已停产]

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • no image available E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产]

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 [已停产] 

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 [已停产]

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。