自动化:
• 测试设置向导将引导您完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
• 显示测量连接设置
• 每次进行测试时可自动配置示波器设置
• 测试结果报告将记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等
支持的标准:
• SD 标准版本 3.0 和 SD 卡测试标准版本 3.0
特性
• 集成的被测件控制功能,可分离读/写猝发
• 根据 SD 标准对总线定时分析和电流消耗测量进行一致性测试
• 全面分析功能,即使在您不在场的情况下也可自动执行复杂的测量
• 数据眼图分析和串行数据分析套件
要求:
• 用于 9000、90000A 和90000 X系列的 Infiniium 2.5 或更高软件版本
• U7246A UHS-I 一致性测试应用软件
• E2688A 高速 SDA(用于新型 9000/90000 系列的选件 003)
• 有关 SD UHS-1 一致性测试夹具的信息,请参见以下 BitifEye 网站: www.bitifeye.com/cms/front_content.php?idcat=125
U7246A SD UHS-I 卡一致性测试软件能够轻松快速地测试、调试和表征高达 104MB/s 的SD 设计。以如此快的速度进行传输时,信号完整性对于可靠性和互操作性能至关重要。U7246A SD UHS-I 卡一致性测试软件可进行综合数据定时分析和电流消耗测试,使您能够根据 SD 标准版本 3.0 全面地测试器件。
请了解新一代是德示波器产品。