这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81250 13.5 Gb/s ParBERT 模块

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • Data Rate Range: 620 Mb/s to 13.5 Gb/s

General

  • Data Range: 620 Mb/s to 13.5 Gb/s
  • Differential and single-ended inputs or outputs
  • Generate and analyze pseudo random word sequences (PRWS), standard PRBS up to 2??-1 and memory based patterns up to 64 Mb

Generator module

  • Output amplitude/resolution 0.1Vpp - 1.8Vpp /5mV
  • Transition Times (20%-80%): <20ps
  • Jitter: < 9ps pp typ
  • Jitter Modulation bandwidth DC to 1GHz of delay line

Analyzer module

  • Minimum detectable pulse width: 25ps typ.
  • Phase Margin: 1 UI - 12ps typ.
  • Input sensitivity: 50mVpp typ @10Gb/s PRBS 2??-1 and BER 10??
  • Clock Data Recovery Ranges: 1.058 - 1.6 GHz, 2.45-3.2 GHz and 4.8-6.4 GHz

描述

Keysight ParBERT 13.5Gb/s模块是测试各种技术和应用的高速通信端口、元件、芯片和模块等的理想解决方案。

Keysight N4872A 13.5 Gb/s发生器模块和N4873A 13.5 Gb/s分析仪模块均为一个VXI槽宽,并需要E4809A中央时钟模块。ParBERT 13.5 Gb/s模块能产生和分析500 Mb/s 至13.5 Gb/s的差分或单端信号。

ParBERT 13.5 Gb/s模块使Keysight ParBERT 81250最适合下列应用:

  • 10-Gigabit Ethernet (10.3 Gb/s 和 9.953 Gb/s)
  • 10-Gigabit Fiber Channel (10.51875 Gb/s)
  • 6.25 - 6.4 Gb/s的计算和数据分配 (标准包括: Infiniband, Serial ATA, PCI-Express, Firewire, Rapid I/O, 背板, 存储器总线)
  • OC-768/STM-256 (4x10.8 Gb/s)
  • OC-192/STM-64 (1x10.8 Gb/s 和 16x675 Mb/s)
  • 并流制造中的多串行OC-192 器件

  • 产生伪随机字序列 (PRWS), 基于存储器的码型和高达231-1 的标准PRBS
  • 用用户定义数据、PRBS或来自并行端口的混合数据分析误码率
  • 产生和分析500 Mb/s 至13.5 Gb/s数据率的差分和单端信号
  • 发生器模块:
  • 数据范围: 500 Mb/s 至 13.5 Gb/s
  • 幅度: 0.1 至 1.8V (2.0V ,在连接器)
  • 跃变时间 (10%-90%): <12ps
  • 抖动: < 7ps
  • 抖动发生器输入: 1GHz DC, 200ps
  • 外时钟输入: 500 MHz - 13.5 GHz
  • 渡越点调整: 20% - 80%
  • 分析仪模块:
  • 数据范围: 500 Mb/s 至 13.5 Gb/s
  • 最小可检测宽度: 25ps,典型值
  • 相位容限: > 1 UI - 12ps (> 5 Gb/s)
  • 输入灵敏度: < 50mV
  • 外时钟输入: 500 MHz - 13.5 GHz
  • 时钟数据恢复范围: 2.45-3.2 GHz, 4.8-6.4 GHz 和 9.9-10.9 GHz