这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,591

典型配置  

典型配置

53210A RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB

  • 53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
  • 53210A-115 Add Channel 2 - 15 GHz CW
  • 53210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

53210A-115
Add Channel 2 - 15 GHz CW 

Add Channel 2 - 15 GHz CW

53210A-115
53210A-115 添加第 2 个 15 GHz 通道(选件 115)。
53210A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53210A-106
Add Channel 2 - 6 GHz CW 

Add Channel 2 - 6 GHz CW

53210A-106
53210A-106 添加第 2 个 6 GHz 通道(选件 106)。
53210A-201 Add rear panel parallel input for Ch 1
53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
53210A-203 Move Channel 2 input to rear panel - SMA
53210A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53210A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 53210A 350 MHz 射频频率计数器 53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒 

    53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒

    53210A 单通道 350 MHz 射频频率计数器经过优化,可通过简化用户界面提供快速、精确的频率测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。

  • 53220A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps 

    53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps

    53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行频率、频率比、时间间隔和脉冲宽度测量。

  • 53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒 

    53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒

    53230A 双通道频率计数器是 53200 系列中性能最高的型号,能够执行频率和时间间隔测量,以及连续/无间隙测量,以进行调制域分析。

  • no image available 频率计数器产品 

    频率计数器产品

    是德科技的频率计数器产品系列包括射频、通用和微波频率计数器产品,以及时间数字转换器。