这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

IC-CAP Wafer Professional(WaferPro)测量软件套件为在 WaferPro 和 IC-CAP 平台上进行自动直流/CV 和射频测量提供了所需的全部产品,其中包括 IC-CAP 85199A 软件环境、85199C、85199D、85199E LCRZ、直流和交流测量驱动程序以及 W8510 Wafer Professional 软件附加许可证。该环境许可证允许用户使用 IC-CAP 平台的基本功能,例如编程提取语言(PEL)、开关矩阵 GPIB 通信、探针台和热控夹具驱动程序以及图形。85199D 直流驱动程序能够访问所有直流分析仪和是德参数系统的内置驱动程序(例如,E5270B、B1500A、4156C、407x 和 408x 系统等)。85199C LCRZ 驱动程序支持不同类型的 CV 仪和阻抗分析仪。该套件还包括 W8510 IC-CAP Wafer professional 软件,后者支持用户创建和运行晶圆上自动测试方案。

注意:为了通过 IC-CAP 执行仿真和优化,或在“simulation”模式下运行 WaferPro 测试方案,该套件需要添加 85199B IC-CAP 分析许可证

W8511BT IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件
型号 描述
85199A IC-CAP 软件环境
85199C IC-CAP LCRZ 测量驱动程序
85199D IC-CAP 直流测量驱动程序
85199E IC-CAP 交流测量驱动程序
W8510ET IC-CAP Wafer Professional 附加软件许可证

返回到 IC-CAP 器件建模软件。