这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W8511BP W8511BP IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件 

    W8511BP IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件

    IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件永久软件许可证

  • W8511BP W8598BT 电力电子模型生成器软件套件 

    W8598BT 电力电子模型生成器软件套件

    • 行业标准的 ASM-HEMT 模型支持 GaN
    • 是德科技 SiC 和 IGBT 模型无需处理参数信息
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)

  • W8510EP W8510EP IC-CAP Wafer Professional 附加软件许可证 

    W8510EP IC-CAP Wafer Professional 附加软件许可证

    IC-CAP Wafer Professional 附加永久软件许可证

  • W8501ET W8501ET IC-CAP Core 环境 

    W8501ET IC-CAP Core 环境

    IC-CAP Core 环境提供数据管理、可视化和编程功能(使用 PEL), 包括 MultiPlot 与 GUI studio、数学变换和宏、SQL 数据库的链接。

  • W8502ET W8502ET IC-CAP 仿真与分析 

    W8502ET IC-CAP 仿真与分析

    可以使用先进设计系统(ADS)或 SPICE3 仿真器或通过直接链接支持的外部仿真器分析或仿真器件特性, 包括 ADS 线性、瞬态和 Verilog-A 功能。

  • W8503ET W8503ET IC-CAP 数据处理与分析(DataPro) 

    W8503ET IC-CAP 数据处理与分析(DataPro)

    DataPro 应用统计分析方法分析测量数据和确定异常器件和模具,选择优良和边缘模具。 DataPro 可以自动从 WaferPro 及新的 SQL 数据库中导入测量数据。

  • W8520ET W8520ET IC-CAP 仪器连通性 

    W8520ET IC-CAP 仪器连通性

    支持 IC-CAP 控制所有的线性仪器: 直流、C-V、交流、时间和噪声。 包括用于直流分析仪的驱动器、C-V 仪表和阻抗分析仪、网络分析仪、示波器和动态信号分析仪。