这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W8501EP W8501EP IC-CAP Core 环境 

    W8501EP IC-CAP Core 环境

    IC-CAP Core 环境提供数据管理、可视化和编程功能(使用 PEL), 包括 MultiPlot 与 GUI studio、数学变换和宏、SQL 数据库的链接。

  • W8502EP W8502EP IC-CAP 仿真与分析 

    W8502EP IC-CAP 仿真与分析

    可以使用先进设计系统(ADS)或 SPICE3 仿真器或通过直接链接支持的外部仿真器分析或仿真器件特性, 包括 ADS 线性、瞬态和 Verilog-A 功能。

  • W8503EP W8503EP IC-CAP 数据处理与分析(DataPro) 

    W8503EP IC-CAP 数据处理与分析(DataPro)

    DataPro 应用统计分析方法分析测量数据和确定异常器件和模具,选择优良和边缘模具。 DataPro 可以自动从 WaferPro 及新的 SQL 数据库中导入测量数据。

  • W8520EP W8520EP IC-CAP 仪器连通性 

    W8520EP IC-CAP 仪器连通性

    IC-CAP 能够控制所有的线性仪器: 直流、C-V、交流、时间和噪声。 包括用于直流分析仪的驱动器、C-V 仪表和阻抗分析仪、网络分析仪、示波器和动态信号分析仪。

相关行业和技术