这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9045A PCIe ExpressCard Adaptor

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • M9047A PCIe Desktop Adaptor M9047A PCIe 台式适配器 [已淘汰] 

    M9047A PCIe 台式适配器 [已淘汰]

    M9047A 用于通过 M9021A 电缆接口将 M9502A/M9505A AXIe 机箱或 M9018A PXIe 连接到台式/机架安装式计算机

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 台式适配器 

    M9048A PCIe 台式适配器

    M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 x8 和 x16 PCIe 扩展插槽的计算机。它可以将 M9018A、M9502A 和 M9505A 机箱连接到外部计算机。

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 电缆接口 

    M9021A PCIe 电缆接口

    M9021A 与 M9018A PXIe 机箱一起使用,提供第 2 代 x8 PCIe 电缆,用于连接外部系统控制器。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。