这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9047A PCIe 台式适配器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 电缆接口 

    M9021A PCIe 电缆接口

    M9021A 与 M9018A PXIe 机箱一起使用,提供第 2 代 x8 PCIe 电缆,用于连接外部系统控制器。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。