应用
- 应用:使用外部计算机控制 M9018A PXIe 机箱
功能
- 用于 M9018A PXIe 机箱的 1 插槽 3U 模块
- 单个 x8 链路至 PXIe 背板
- 标准 x8 电缆连接 PCIe 连接器,用于与标准 PCIe 电缆及外部计算机搭配使用
性能特征
- Gen 2 PCIe x8 链路在外部控制器和 M9018A 之间提供高达 4 GB/s 的数据速率
- 对测试系统应用软件没有任何影响
M9021A 专为 M9018A 机箱设计,并充分利用了 M9018A 内置的独有特性。它不兼容其它 PXIe 机箱中的 PXIe 系统插槽。将 M9021A 安装到 M9018A 机箱中并通过标准 PCIe 电缆连接到外部主机时,它可在两者间提供非常高带宽的串行链路。该链路对计算机应用软件无任何影响,并能直接控制 PXI 和 PXIe 模块。
为保证最佳性能,M9021A 应与 Gen 2 x8 主机卡(例如 Keysight M9048A)配对使用。还应使用经测试能够以 Gen 2 的速度传输数据的 x8 PCIe 电缆,例如 Keysight Y1202A。使用笔记本电脑实施控制功能时,M9021A 可连接到 ExpressCard 适配器(例如 M9045B)。然而在这种情况下,数据带宽仅有 x1 Gen 1 速度(最大为 250 MB/s)。